arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PSC Ø16h6-M16-43.5

PSC Ø16h6-M16-43.5

Zubehör Werkstückdirektspannsysteme Standard

ID 1398392

Zubehör Werkstückdirektspannsysteme Standard

Produktmerkmale:
  • Passschraube
  • Zur Befestigung eines Spannbolzens ohne Bund
Technische Daten:
  • Kopfdurchmesser: 20.9 mm
  • Passdurchmesser: 12h6
  • Gewinde: M16
  • Schraubenlänge: 43.5 mm
  • Gewicht: 0.1 kg
Kopfdurchmesser [mm] 20.9
Passdurchmesser 12h6
Gewinde M16
Schraubenlänge [mm] 43.5
Gewicht [kg] 0.1

Lieferumfang
Passschraube