arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PEB 50-57-3 Podobné zobrazení

PEB 50-57-3

Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku

ID 1315228

Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku

Vlastnosti produktu:
  • 3násobný pólový blok
Technické údaje:
  • Rozměry: 170,3 x 50 x 57 mm
  • Pólové pole: 3cestný (1 x 3)
  • Tyčový závit: M8
  • Vlastní hmotnost: 3.8 kg
Délka [mm] 170.0
Šířka [mm] 50.0
Výška [mm] 57.0
Vlastní hmotnost [kg] 3.8

Rozsah dodávky
Pólové bloky, upevňovací šrouby