arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MSC-PS10 400x200 图片仅供参考

MSC-PS10 400x200

标准磁力夹持技术的附件

ID 422096

标准磁力夹持技术的附件

产品特性:
  • 叠层板
  • 用于轮廓和特殊形状的铣削。
  • 技术: 平行磁极
技术参数:
  • 尺寸: 400 x 200 x 21 mm
  • 磁极尺寸: 3 mm + 1,5 mm
  • 重量: 13.8 kg
长度 [mm] 400.0
宽度 [mm] 200.0
高度 [mm] 21.0
重量 [kg] 13.8

标配范围
叠层板