GVA 125-40-17.5
Castanha prismática
Ident.-Nr. 1373344
Castanhas de sobrepor, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha prismática
- Interface 1: W-125-1
- Dimensões: 125 x 40 x 17,5 mm
- Peso: 0.49 kg
Technische Details
| 宽度 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 17.5 |
| 高度 [mm] | 40.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.49 |