SGVA-B 80-25-40
棱形卡爪
ID 1468522
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 棱柱卡爪,可移动
- 两种棱柱尺寸
- 适用于: KSC3 80
- 尺寸: 80 x 40 x 25 mm
- Spannbereich klein: Ø15 - Ø35 mm
- Spannbereich groß: Ø35 - Ø75 mm
- 夹持台阶: 5 mm
- 重量: 0.6 kg
Información técnica
| 宽度 [mm] | 80.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 40.0 |
| 高度 [mm] | 25.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.6 |