SGS-B 45-26.5-24
Castanhas de aço
ID 1465309
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha de aço, móvel
- Castanha de troca rápida
- Adequado para: KSC mini
- Dimensões: 45 x 26,5 x 24 mm
- Peso: 0.1 kg
技术细节
| Largura [mm] | 45.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 26.5 |
| Altura [mm] | 24.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.1 |