arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KEH P01 460V/60Hz Similar a la imagen

KEH P01 460V/60Hz

Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar

ID 422353

Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar

Propiedades del producto:
  • Unidad de control 460 V/60 Hz
  • Versión monocanal
  • Con regulación de la fuerza de sujeción en 8 pasos
  • Indicado para: Mesas magnéticas MSC
Datos técnicos:
  • Número de canales: 1
  • Voltaje: 460 V
  • Frecuencia: 60 Hz
电源电压 [V] 460.0
频率 [Hz] 60.0
通道数量 1.0

标配范围
控制单元、手持式遥控器、操作手册