GPE 40-22-8-3
汎用ステップ式ジョー
ID 432194
トップジョー、標準
特長:
特長:
- 汎用ステップ式ジョー
- 寸法: 40 x 22 x 8 mm
- クランプ深さ: 3 mm
- 重量: 0.04 kg
Información técnica
| Breite [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 8.0 |
| Höhe [mm] | 22.0 |
| Gebinde | Stück |
| Gewicht [kg] | 0.04 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben