SGVS-S5-B 70-26.5-24
Ganasce VS
ID 1452077
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia liscia VS
- Cambio rapido morsetti
- Adatto per: KSC mini
- Dimensioni: 70 x 26,5 x 24 mm
- Fase di serraggio: 5 mm
- Peso: 0.2 kg
Specifiche tecniche
| Larghezza [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 26.5 |
| Altezza [mm] | 24.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 0.2 |
Etendue de la livraison
Système de mors