FFV Z120-D3
Standard adapter plate
ID 836200
Standard adapter plate
Product features:
Product features:
- Reduction adapter plate
- For pneumatically actuated power lathe chucks
- Chuck side: Z120
- Machine side: ISO 702-2 Nr. 3
- Chuck pitch circle: 137 mm
- Spindle pitch circle: 70.6 mm
- Height: 26 mm
- Through-hole: 51.5 mm
- Weight: 2.1 kg
Información técnica
| チャック側面 | Z120 |
|---|---|
| マシン側面 | ISO 702-2 Nr. 3 |
| チャック・ピッチサークル [mm] | 137.0 |
| スピンドル・ピッチサークル [mm] | 70.6 |
| 高さ [mm] | 26.0 |
| 貫通穴 [mm] | 51.5 |
| 重量 [kg] | 2.1 |
納品内容
取付板、取付ねじ