SGAB-F 125-A
표준 척 죠
ID 1511698
SGAB-F 125-A, 표준 척 죠
제품 특징:도구:
제품 특징:도구:
Información técnica
| Productgroep | Standaard spanklemmen |
|---|---|
| Interface | ALLMATIC, GARANT, Kesel |
| Type klauwplaat | vast |
| Breedte B [mm] | 125.0 |
| Hoogte H1 [mm] | 39.9 |
| Hoogte H2 [mm] | 22.0 |
| Lengte L [mm] | 92.0 |
| Gatafstand b [mm] | 88.0 |
| Gatafstand c [mm] | 80.0 |
| m/set [kg] | 2.67 |