TENDO EC SCAPTO C6 Ø12x120
Hydraulische expansie-gereedschapshouder
IDnr. 1320356
TENDO EC SCAPTO C6 Ø12x120, Gereedschapshouders
- Hydraulische expansie-gereedschapshouder
- Reeksen: TENDO E compact
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SCHUNK CAPTO C6
- Klemdiameter: 12 mm
- Uitstekende lengte: 120 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 110 Nm
Technische gegevens
| Technologie | Hydraulische expansie-gereedschapshouder |
|---|---|
| Reeksen | TENDO E compact |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SCHUNK CAPTO C6 |
| Standaard voor gereedschapshouder | ISO 26623-1 |
| Klemdiameter D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 62.5 |
| D6 [mm] | 32.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 33.0 |
| L5 [mm] | 97.0 |
| G | M8x1 |
| Min. draaimoment [Nm] | 110.0 |
| Gewicht [kg] | 2.5 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra
Variant
TENDO E compact (E compact = uitstekende kosten-prestatiesverhouding)
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Exclusief activeringssleutel