WEL SCAPTO C4 Ø12x55
WELDON end mill holders
ID 23004398
WEL SCAPTO C4 Ø12x55, Toolholders
- WELDON end mill holders
- Series: WELDON
- Toolholder interface: SCHUNK CAPTO C4
- Clamping diameter: 12 mm
- Projecting length: 55 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technical details
| Technologie | WELDON Flächenspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | WELDON |
| Werkzeughalterschnittstelle | SCHUNK CAPTO C4 |
| Werkzeughalternorm | ISO 26623-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D6 [mm] | 29.5 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 55 mm / 2.2" |
| L2 [mm] | 48.0 |
| L4 [mm] | 32.5 |
| G1 | M12 |
| Gewicht [kg] | 0.5 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren
Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835B/6359HB
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Gewinde G1
G1 = Gewinde für Spannschraube
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich