arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SFL

SFL

Miniatuur zwenkvleugel
Miniatuur-zwenkeenheid met schoepen voor lichte zwenktaken tot 180°

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Kompaktowa konstrukcja
    dzięki niemal sześciennej konstrukcji kilka modułów można zamontować równolegle
  • Elastyczna regulacja kąta obrotu w zakresie 0-180°
    zapewnia to szeroki zakres zastosowań
  • Precyzyjna regulacja kąta skrętu
    do precyzyjnej regulacji położeń skrajnych
  • Mocny
    nawet do dużej masy i bezwładności dzięki wariantowi z amortyzatorami hydraulicznymi
  • Wysoka żywotność z doskonałą synchronizacją
    dzięki szlifowanym powierzchniom roboczym

Opcje i informacje specjalne

  • Położenia skrajne modułu obrotu łopatek SFL można ustawić w dowolnym punkcie w zakresie 0-180° dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu ogranicznika tylnego.
  • Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
    Produkt zawiera w standardzie środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione. Odpowiednie certyfikaty NSF można zobaczyć na stronie https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp, korzystając z informacji o środkach smarnych w instrukcji obsługi. Komponenty takie jak łożyska toczne, prowadnice liniowe lub amortyzatory nie są dostarczane ze środkami smarnymi dopuszczonymi do kontaktu z żywnością.