arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KOM SK 40 Ø22x100 Similar a la imagen

KOM SK 40 Ø22x100

Adaptadores combinados de fresas universales

ID 263623

KOM SK 40 Ø22x100, Portaherramientas
  • Adaptadores combinados de fresas universales
  • Serie: Adaptadores combinados de fresas universales
  • Interfaz del portaherramientas: SK 40
  • Diámetro de sujeción: 22 mm
  • Rosca en el diámetro de sujeción: M10
  • Longitud de proyección: 100 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Material suministrado: Incluye el perno de apriete, el anillo de accionamiento y la chaveta
Técnica Adaptadores combinados de fresas universales
Serie Adaptadores combinados de fresas universales
Interfaz del portaherramientas SK 40
Portaherramientas estándar DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diámetro de sujeción D1 22 mm
Perno de apriete con rosca G M10
D2 [mm] 40.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 100 mm / 3.9"
L4 [mm] 80.9
L11 [mm] 31.0
L12 [mm] 19.0
Peso [kg] 1.66
Resistente a la refrigeración sí

Modelo
Para el alojamiento de fresas con ranura transversal o longitudinal

Concentricidad
≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD/AF
Los taladros para la forma AF están sellados para el transporte

Material suministrado
Incluye el perno de apriete, el anillo de accionamiento y la chaveta

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta