TRIBOS-M KD ER 20 Ø3x25.5
多边形刀柄
ID 1388674
Ten produkt jest w trakcie wycofywania i będzie jeszcze dostępny tylko przez ograniczony czas.
Dowiedz się więcej i skontaktuj się z nami tutaj.
TRIBOS-M KD ER 20 Ø3x25.5, 刀柄
- 多边形刀柄
- 系列: TRIBOS-Mini
- 刀具夹持接口: ER 20
- 夹持直径: 3 mm
- 突出长度: 32.7 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.01 mm
- 最小扭矩: 1.5 Nm
Szczegóły techniczne
| 技术 | 多边形刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TRIBOS-Mini |
| 刀具夹持接口 | ER 20 |
| 刀柄标准 | ISO 15488-A |
| 夹持直径 D1 | 3 mm |
| ER 夹持尺寸 | ER 20 |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 10.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 32,7 mm / 1.3" |
| L2 [mm] | 22.0 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 25.5 |
| G | M6x1 |
| 最小扭矩 [Nm] | 1.5 |
| 重量 [kg] | 0.23 |
兼容所有常规 ER 夹持螺母
此类产品型号适用于铣削和车削中心
此类产品型号适用于铣削和车削中心
型号
旋转对称设计
回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.01 mm
刀具柄部质量
h6
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
深度限位器可作为配件提供
锥设计
ER 锥,符合表格 A DIN-6388
经请求,提供附加 ER 锥型式
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计