arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ER 40 P HSK-A 100x100 Illustrazione simile

ER 40 P HSK-A 100x100

Portapinze di precisione ER

ID 1349159

Tempo di consegna su richiesta
ER 40 P HSK-A 100x100, Portautensili
  • Portapinze di precisione ER
  • Serie: Portapinze di precisione ER
  • Attacco portautensile: HSK-A 100
  • Lunghezza di proiezione: 100 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x DLa concentricità di ≤ 0,003 mm con 2,5 x D è garantita dai porta pinze di precisione ER e da una coppia definita
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Include la ghiera di bloccaggio
Technologie ER precisiespankop
Reeksen ER precisiespankop
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-A 100
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
ER-klemformaat ER 40
Min. klemdiameter D1 [mm] 4.0
Max. klemdiameter D1 [mm] 26.0
D2 [mm] 62.0
D3 [mm] 63.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 100 mm / 3.9"
Uitstekende lengte L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 29.0
L5 [mm] 71.0
G M28x1.5
Gewicht [kg] 2.99
Koelvloeistofbestendig ja

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
De uitloopnauwkeurigheid van ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D bij gebruik van de ER-precisiespantang en een bepaalde klemkracht

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Lengte-instelschroef
Met schroefdraad voor een stelschroef voor axiale lengteverstelling, maar zonder stelschroef

Levering
Inclusief klemmoer

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar