ER 11 Mini SCAPTO C6x160
Porta-pinça ER Mini
Identyfikator 23005119
ER 11 Mini SCAPTO C6x160, 刀柄
- ER Mini 筒夹
- 系列: ER Mini 筒夹
- 刀具夹持接口: SCHUNK CAPTO C6
- 突出长度: 160 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
Szczegóły techniczne
| 技术 | ER Mini 筒夹 |
|---|---|
| 系列 | ER Mini 筒夹 |
| 刀具夹持接口 | SCHUNK CAPTO C6 |
| 刀柄标准 | ISO 26623-1 |
| ER 夹持尺寸 | ER 11 |
| 最小夹持直径 D1 [mm] | 1.0 |
| 最大夹持直径 D1 [mm] | 7.0 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 16.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 160 mm / 6.3" |
| 伸出长度 L1 [mm] | 160.0 |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 135.5 |
| G | M8x1 |
| 重量 [kg] | 1.0 |
| 防冷却剂 | 是 |
此类产品型号适用于铣削和车削中心
回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
带螺纹,用于安装调节轴向长度的调节螺钉,但未附带调节螺钉
标配范围
包括夹紧螺母
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计