WEL SCAPTO C4 Ø16x55
Uchwyty frezarskie WELDON
Identyfikator 23004400
WEL SCAPTO C4 Ø16x55, Oprawki narzędziowe
- Uchwyty frezarskie WELDON
- Seria: WELDON
- Złącze uchwytu narzędziowego: SCHUNK CAPTO C4
- Średnica mocowania: 16 mm
- Przewidywana długość: 55 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm mierzone od stożka do D1
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Szczegóły techniczne
| Technologia | Uchwyty frezarskie WELDON |
|---|---|
| Seria | WELDON |
| Złącze uchwytu narzędziowego | SCHUNK CAPTO C4 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | ISO 26623-1 |
| Średnica mocowania D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 48.0 |
| D6 [mm] | 35.5 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 55 mm / 2.2" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L4 [mm] | 32.5 |
| G1 | M14 |
| Masa [kg] | 0.61 |
| Bez chłodzenia peryferyjnego | tak |
| Standardowa długość | tak |
Te warianty produktów nadają się zarówno do frezarek, jak i centrów tokarskich
Wersja
Do narzędzi mocujących o trzonkach walcowych zgodnych z normami DIN 1835B/DIN 6359HB.
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzone od stożka do D1
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Gwint G1
G1 = gwint na śrubę mocującą
Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zakres dostawy
Zawiera śrubę zaciskową WELDON
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie