ROTA NCS 500/6 A15-KV
Zasilany 6-szczękowy uchwyt bez otworu przelotowego
Identyfikator 865061
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Standardowe uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego
Informacje o wycofaniu:
Informacje o wycofaniu:
- Data zakończenia sprzedaży: 2023-12-31
- Sześcioszczękowe uchwyty dźwigniowe
- Hermetyczne uszczelniony
- Aktywny docisk szczęk bazowych
- Mechanizm wahliwy: 2+2+2 szczęki oscylujące w parach
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-1 Nr. 15
- Interfejs szczęki: Wrąb krzyżowy
- Skok na szczękę: 8.2 mm
- Skok tłoka: 30 mm
- Dociskanie szczęki: 0.5 mm
- Mechanizm wahliwy: ± 3 mm
- Maks. siła mocowania: 120 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 65 kN
- Maks. prędkość obrotowa: 1400 1/min
- Masa: 230 kg
Szczegóły techniczne
| Typ wrzeciona | ISO 702-1 |
|---|---|
| Wielkość wrzeciona | Nr. 15 |
| Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
| Maks. prędkość obrotowa [1/min] | 1400.0 |
| Maks. siła mocowania [kN] | 120.0 |
| Maks. siła uruchamiająca [kN] | 65.0 |
| Skok/szczęka [mm] | 8.2 |
| Dociskanie szczęki [mm] | 0.5 |
| Długość dźwigni [mm] | 75.5 |
| Skok tłoka (H) [mm] | 30.0 |
| Mechanizm wahliwy [mm] | ± 3 |
| Masa [kg] | 230.0 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 250, 16.4 kg
- red
-
SRK 250, 13.12 kg
- yellow
-
SRK 250, 8.2 kg
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%