ROTA NCS 6
Zasilany 6-szczękowy uchwyt bez otworu przelotowego
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Hermetyczny 6-szczękowy uchwyt z funkcją aktywnego ściągania
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Precyzyjny uchwyt tokarski z dźwignią kątową spełniający najwyższe wymagania odnośnie jakości
Zapewnia doskonałe procesy obróbki - Wysoki stopień wydajności systemu dźwigni
Niezawodny proces mocowania dzięki dużym siłom zaciskowym - Hermetyczne uszczelniony
Optymalna ochrona przed chłodziwem i wiórami - Stale napełniony olejem
Prawie całkowicie bezobsługowe, zapewniające stałą siłę mocowania - Aktywny efekt dociągania szczęki
Bez unoszenia detalu z powierzchni czołowej uchwytu, najbardziej restrykcyjne wymagania dotyczące równoległości powierzchni czołowych - Przepust mediów (chłodziwa lub powietrza) w opcji standardowej, zintegrowany z korpusem uchwytu
Elastyczność uzależniona od danego zastosowania - Zintegrowana kompensacja siły odśrodkowej
Możliwość osiągnięcia wysokiej prędkości obróbki - Łatwa wymiana szczęk bazowych
Można stosować do mocowania wewnętrznego i zewnętrznego - Mocowanie cienkościennych detali narażonych na odkształcenia
Wysoki stopień okrągłości detali - Bardzo precyzyjne mocowanie nieokrągłych elementów
Idealne rozwiązanie do odlewów - Wszystkie elementy funkcjonalne szlifowane i hartowane
Zapewnia długą żywotność
Opcje i informacje specjalne
- Hermetycznie uszczelniony, kompensacyjny uchwyt 6-szczękowy do produkcji wielkoseryjnej
ROTA NCS to hermetycznie uszczelniony uchwyt tokarski, zapewniający aktywne szczęki z efektem sciągającym. Uchwyt ten jest przeznaczony do mocowania za średnice zewnętrznego i wewnętrznego, a jego wielkość należy dobrać do wielkości obrabianego detalu. ROTA NCS zapewnia mocowanie centryczne. - Mechanizm wahliwy wbudowany jest w uchwyt 6-szczękowy. Zapewnia to wycentrowanie detalu pomiędzy sześcioma punktami styku, które można regulować parami. Nawet wstępnie obrobione części można centrować bez ich odkształcenia.
- Uchwyt ROTA NCS jest prawie całkowicie bezobsługowy oraz zaprojektowany do pracy poziomo i pionowo, w objętościowych procesach produkcji.