arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
PGN-plus-P 300-2-AS-SD Ilustracja analogiczna

PGN-plus-P 300-2-AS-SD

Chwytak uniwersalny

Identyfikator 1377950

Chwytak uniwersalny PGN-plus-P, Rozmiar: 300, pneumatyczna, z utrzymywaniem siły chwytania: AS, w wersji pyłoszczelnej

  • Skok na szczękę: 20 mm
  • Siła zamykająca: 15600 N
  • Maks. temperatura otoczenia: 90 °C
Skok na szczękę [mm] 20.0
Siła zamykająca [N] 15600.0
Siła zamykania (długość palca 0 mm) [N] 16500.0
Min. siła sprężyny [N] 3800.0
Masa [kg] 18.7
Zalecana masa detalu [kg] 59.0
Objętość cylindra na podwójny skok [cm³] 1295.0
min. ciśnienie robocze [bar] 4.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 6.5
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] 6.0
Min. ciśnienie powietrza oczyszczającego [bar] 0.5
Maks. ciśnienie powietrza oczyszczającego [bar] 1.0
Czas zamykania [s] 0.4
Czas otwierania [s] 0.7
Czas zamykania/otwierania za pomocą sprężyny [s] 0.6
Maks. dopuszczalna długość palca [mm] 250.0
Maks. dopuszczalna masa na palec [kg] 11.5
Stopień ochrony IP 64
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 90.0
Powtarzalność [mm] 0.05
Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1 6
Klasa pomieszczenia sterylnego: ISO 14644-1 2015
Moment Mx maks. [Nm] 400.0
Moment My maks. [Nm] 400.0
Moment Mz maks. [Nm] 250.0
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] 8000.0
Wersja pyłoszczelna tak
Aby uzyskać pełną siłę chwytania (określonej w tabeli z danymi technicznymi), potrzebne może być wykonanie około 100 cykli chwytania.

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale. La lunghezza massima consentita delle griffe vale fino a quando non viene raggiunta la pressione d'esercizio nominale. Con pressioni più alte, la lunghezza delle griffe deve essere ridotta proporzionalmente alla pressione d'esercizio nominale.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Principio di funzionamento
Riduttore a cuneo con trasmissione della forza superficiale

Materiale del corpo pinza
Alluminio

Materiale delle griffe base
Acciaio

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia
36 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Supporto per interruttori di prossimità, boccole di centraggio, guarnizioni OR per collegamento diretto, istruzioni di montaggio (il manuale d'uso con dichiarazione di incorporazione è disponibile online)

Dispositivo di mantenimento della forza di presa
tramite dispositivo di sicurezza meccanico per mantenimento della forza di presa oppure tramite la valvola di mantenimento pressione SDV-P