arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
MMS 22-PI2-S-M8-NPN-HD Ilustracja analogiczna

MMS 22-PI2-S-M8-NPN-HD

Programowane przełączniki magnetyczne

Identyfikator 301131

Programowalny przełącznik magnetyczny MMS 22-PI2, Wersja o zwiększonej wytrzymałości, Funkcja programowania, Szczelina C

  • Liczba punktów przełączania: 2
  • Typ przełączania: NPN
  • Czujnik zwarty
  • Długość przewodu: 31 cm
  • Złącze elektryczne: M8, 4-wtykowe złącze męskie
  • Napięcie znamionowe: 24 V
Zasada pomiaru magnetyczny
Funkcja przełączania Czujnik zwarty
Typ przełączania NPN
Liczba punktów przełączania 2
Funkcja programowania tak
typowy czas przełączania [s] 0.001
Maks. częstotliwość przełączania [Hz] 1000.0
Min. temperatura otoczenia [°C] -20.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 80.0
Wyświetlacz LED w czujniku tak
Typ napięcia prąd stały
Napięcie znamionowe 24.0
Min. napięcie robocze 10.0
Maks. napięcie robocze 30.0
Spadek napięcia [V] 2.0
Maks. prąd przełączania 25.0
Ochrona przeciwzwarciowa tak
Ochrona przed odwróceniem biegunowości tak
Materiał obudowy stal nierdzewna
Złącze kablowe/końcówka kabla M8, 4-wtykowe złącze męskie
Długość przewodu L [cm] 31.0
Średnica przewodu D [mm] 2.55
Konstrukcja kabla (przekrój przewodu/liczba przewodów) 4x 0,05mm2
Materiał osłony kabla PUR
Min. promień zgięcia (dynamiczny) [mm] 25.5
Min. promień zgięcia (statyczny) [mm] 12.75
Masa [kg] 0.01
Klasa ochrony IP (czujnik, podłączony) 67
Stopień ochrony III
Odporność na emulsję wiertarską * tak
Wersja o zwiększonej wytrzymałości tak
* Przetestowane emulsje tnące: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 i Oemeta 760 (1008339).

Ogólne informacje dotyczące serii

Moduły chwytające i obrotowe firmy SCHUNK, a także osie liniowe i akcesoria do robotów muszą być zawsze monitorowane za pomocą odpowiednich czujników firmy SCHUNK, ponieważ elementy te są do siebie maksymalnie dopasowane.

Regulacja czujnika i produktu wynika z wzajemnych zależności pomiędzy typem parametru i siłą magnesu, prześwitu, grubości ścianki oraz jej materiału pomiędzy magnesem i czujnikiem, a także z wyrównania i czułości czujnika.

Czujniki innych producentów zintegrowane z produktami SCHUNK rzadko zapewniają niezawodne przełączanie. Dodatkowo nasza firma nie może zagwarantować ich poprawnego i bezpiecznego działania.

Biorąc pod uwagę porównywalnie wysoką dokładność czujnika, różnica pomiędzy temperaturą programowania i temperaturą pracy nie może przekroczyć 30 K.

Materiał obudowy
PA

Materiał powłoki kabli
PUR

Mocowanie
zaciśnięty w rowku czujnika, zamocowany wkrętem z łbem gniazdowym

Gwarancja
24 miesiące