SST
센서 테스터
SST 센서 시험기로 유도 센서와 마그네틱 스위치, 리드 접촉부를 신속하게 테스트하고 조정할 수 있습니다. 9V 합성 배터리에서 필요 전력이 제공됩니다.
Opis
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 시각 및 청각 신호
쉬운 기능 제어 및 조정 - 2 및 3와이어 DC 기술
리드 접촉부, 용량형 및 유도 센서의 연결 지원 - 센서 분해 없이 테스트 가능
짧은 유지보수 시간 - M8과 M12 또는 개방형 케이블 엔드의 연결 가능
모든 SCHUNK 센서에 적합 - PNP 및 NPN 센서 테스트 가능
- 9V 합성 배터리로 작동 전압
이동식 사용 - 자동 종료 기능
배터리 수명 연장
옵션 및 특별 정보
- 한 번에 하나의 SST 입력(M8 또는 M12 또는 케이블 터미널 입력)만을 사용할 수 있다는 점을 참고하시기 바랍니다.
- 켜기/끄기 스위치가 스티커(이름 플레이트) 방향으로 위치하고 있다면, 해당 센서는 PNP 모드입니다. 아니면, NPN이 선택됩니다.
- 센서 테스트는 IP 보호 등급 IP00을 준수합니다.