V2-M8
센서 디스트리뷰터
ID 301775
센서 디스트리뷰터 V, 크기: V2
- 연결: M8
- 와이어 수: 4
- 케이블 길이: 3 m
- 정격 전압: 24 V
- 최대 전류: 2 A
기술 세부 정보
| Type de connecteur | M8 |
|---|---|
| Longueur de câble [m] | 3.0 |
| Diamètre de câble [mm] | 4.5 |
| Tension nominale [V] | 24.0 |
| Tension min. [V] | 10.0 |
| Tension max. [V] | 30.0 |
| Courant max. par contact [A] | 2.0 |
| Courant max. [A] | 2.0 |
| Température ambiante mini. [°C] | -5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 70.0 |
Matériau du corps
PA 6 GF 30, noir
Matériau de la gaine de câble
PUR
Garantie
24 mois
Etendue de la livraison
Complet, avec bouchons d'obturation des raccords non utilisés et 1 jeu d'étiquette pour identification