arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
KA BW16-L 12P-0500 Ilustracja analogiczna

KA BW16-L 12P-0500

kabel

Identyfikator 323005

Kable przyłączeniowe, Rozmiar złącza wtykowego: M16, Gniazdo kątowe

  • Liczba kabli: 12
  • Długość przewodu: 5 m
  • Maks. prąd: 1.5 A
Connection sensor side Angled socket
Angled connector, sensor side [°] 90
Connector control cabinet side open wire strands
Angle control cabinet sided [°] 0
Cable length [m] 5.0
Number of wires 12.0
Wire cross section [mm²] 0.25
Weight [kg] 0.34
Max. current per wire [A] 1.5
Max. current [A] 1.5