arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
TCU-Z-100-2-OV Ilustracja analogiczna

TCU-Z-100-2-OV

Identyfikator 324799

Moduł kompensacji tolerancji TCU-Z, Rozmiar: 100, bez blokady, Bezpośrednie podłączenie do*: PZN-plus 100

  • Siła Fd maks.: 2000 N
Blokowanie bez blokady
Twardość elastomeru [Shore] 68.0
Odchylenie X [°] ± 1
Odchylenie Y [°] ± 1
Odchylenie Z [°] ± 1
Masa [kg] 0.47
Min. temperatura otoczenia [°C] -10.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 90.0
Maks. siła Fd [N] 2000.0
Bezpośrednie podłączenie do* PZN-plus 100
Średnica D [mm] 100.0
Wysokość Z [mm] 22.6
Moment Mx maks. [Nm] 70.0
Moment My maks. [Nm] 70.0
Moment Mz maks. [Nm] 60.0
*pasuje również do innych chwytaków o tym samym schemacie podłączenia śrubowego

Ogólne informacje dotyczące serii

Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.

Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.

Monitorowanie
za pomocą przełącznika magnetycznego

Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Materiał
Materiał elastomerowy

Obudowa
Stop aluminium

Zakres dostawy
Śruby montażowe po stronie robota

Gwarancja
24 miesiące