DDF 2-050-E4
Identyfikator 323060
- Nombre de passages électriques: 4
- Poids de pièce recommandé: 10 kg
- Force Fz max.: 400 N
- Force Fd max.: 4000 N
Szczegóły techniczne
| Passage | Passages électriques |
|---|---|
| Charge recommandée [kg] | 10.0 |
| Vitesse d'entraînement max. [1/min] | 120.0 |
| Vitesse de rotation max. [°/s] | 720.0 |
| Couple nominal [Nm] | 1.0 |
| Couple de desserrage [Nm] | 1.3 |
| Angle de rotation [°] | > 360 |
| Pression max. d'air de barrage [bar] | 1.0 |
| Nombre de passages électriques | 4.0 |
| Poids [kg] | 0.45 |
| Raccordement côté robot | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 60.0 |
| Couple de flexion dynamique max. Mx* [Nm] | 25.0 |
| Moment de flexion dynamique max. My* [Nm] | 25.0 |
| Moment de torsion dynamique max. Mz* [Nm] | 20.0 |
| Force de cisaillement max. Fq* [N] | 100.0 |
| Diamètre D [mm] | 78.0 |
| Hauteur Z [mm] | 36.0 |
| Moment de flexion Mx [Nm] | 80.0 |
| Moment de flexion My [Nm] | 80.0 |
| Force Fz max. [N] | 400.0 |
| Force max. Fd [N] | 4000.0 |
Une version pour le passage de vide est disponible sur demande. N'hésitez pas à nous contacter à ce sujet.
Dimensions et charges max.
Dimensions et charges max.
Forces et couples statiques pouvant agir sur le joint tournant.
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.
Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.
Fixation
interface ISO 9409 standardisé (côté robot)
Corps
alliage d'aluminium à revêtement dur et haute rigidité
Etendue de la livraison
Joint tournant dans la version commandée, éléments pour la connexion mécanique et informations de sécurité. Les instructions spécifiques aux produits peuvent être téléchargées sur schunk.com/downloads-manuals.
Garantie
24 mois