TENDO SVL-20 Ø16x150
Przedłużki hydrauliczne
Identyfikator 206305
TENDO SVL-20 Ø16x150, Przedłużki hydrauliczne
Nie zawiera klucza uruchamiającego.
- TENDO SVL
- Średnica mocowania: 16 mm
- Średnica mocowania po stronie maszyny: 20 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,006 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 165 Nm
Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Szczegóły techniczne
| Technology | Hydraulic Extensions |
|---|---|
| Series | TENDO SVL |
| Toolholder interface | SVL-20 |
| Clamping diameter D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 27.5 |
| D3 [mm] | 31.5 |
| D5 | 20 mm |
| D6 [mm] | 25.0 |
| Overall length L [mm] | 150.0 |
| L2 [mm] | 49.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 59.1 |
| L5 [mm] | 100.0 |
| G | M10x1 |
| Min. torque [Nm] | 165.0 |
| Weight [kg] | 0.45 |
Run-out accuracy
< 0.006 mm at 2.5 x D
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Tool shank quality
h6
Intermediate sleeves
Additional shank diameters can be clamped using intermediate sleeves
Length-setting screw
With adjustment screw for axial length adjustment
Max. speed limit
10,000 RPM
Scope of delivery
Does not include an actuation key
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request