GZB-S Ø25 Ø18 KD
Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración
ID 207871
GZB-S Ø25 Ø18 KD, Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración
- Resistente a la refrigeración
- Diámetro de sujeción: 18 mm
- Diámetro exterior: 25 mm
- Longitud: 54.5 mm
Szczegóły techniczne
| Técnica | Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración |
|---|---|
| Serie | GZB-S KD |
| Interfaz del portaherramientas | GZB-S Ø 25 KD |
| Diámetro de sujeción D1 | 18 mm |
| Diámetro exterior D2 | 25 mm |
| D3 [mm] | 29.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 54,5 mm / 2.1" |
| Longitud de proyección L1 [mm] | 54.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
| Longitud estándar | sí |
Modelo
Resistente a la refrigeración
Concentricidad
≤ 0.003 mm
Refrigeración
Para refrigeración interna
A prueba de refrigerante hasta un máx. de 80 bar
Anillo cerrado
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta