arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ST-G3/4-AG-25-MS-V

ST-G3/4-AG-25-MS-V

Accessoires voor standaard vacuümopspantechnologie

Identyfikator 1487800

Accessoires voor standaard vacuümopspantechnologie

Productkenmerken
  • Mondstuk slang
  • Geschikt voor vacuümaansluitset VAS VC-SMPL G1/2-IG
Technische gegevens
  • Binnendiameter: 25 mm
  • Materiaal: Messing
  • Oppervlak: vernikkeld
Lengte [mm] 8.5
Materiaal Messing
Binnendiameter [mm] 25.0

Levering
Mondstuk slang