arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
GBS 100-35-10-5

GBS 100-35-10-5

Mordaza escalonada

Identyfikator 1373325

Mordazas superiores, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza escalonada
  • Interfaz 1: W-100-1
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 100 x 35 x 10 mm
  • Escalón de sujeción: 5 mm
  • Peso: 0.23 kg
Ancho [mm] 100.0
Profundidad [mm] 10.0
Altura [mm] 35.0
Grupo Unidad
Peso [kg] 0.23

Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción