arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

Scopri Robot PLUS

Utilizza le possibilità della robotica per ottimizzare la tua produzione. Flessibilità ed efficienza sono essenziali nella produzione moderna. Il portafoglio Robot PLUS di SCHUNK è progettato appositamente per migliorare il tuo processo produttivo. Offre una gamma completa di cambiautensili, unità di compensazione e sensori di forza-coppia, sviluppati sulla base di decenni di esperienza.​
Scegliendo SCHUNK come partner, potrai beneficiare di una combinazione di prodotti di alta qualità e di un supporto completo e affidabile per potenziare e far progredire i tuoi progetti di automazione in tutto il mondo.

Cambio utensili automatico CPS

Il CPS, costituito da un master e da un utensile intercambiabili, è ideale per la sostituzione degli attuatori finali. I cicli di cambio rapidi aumentano la flessibilità del sistema, riducono al minimo i tempi di fermo e ottimizzano l'utilizzo delle macchine.

Allo shop

Vantaggi:

  • ​ Compatibilità end-to-end: le applicazioni esistenti possono essere ampliate senza problemi con il sistema CPS e sostituite 1:1, grazie alla completa compatibilità con gli adattatori e i master di cambio rapido SWS.​
  • Selezione ottimale delle dimensioni: con 18 dimensioni disponibili, il CPS consente un'ampia gamma di applicazioni​
  • Trasmissione versatile dei mezzi: l'ampia gamma di moduli di comunicazione, fluidi, pneumatica e segnali amplia le possibili applicazioni del cambiautensili

Cambiautensili automatico CPB​

Il CPB, costituito da un master e da un utensile intercambiabili, offre la massima flessibilità e affidabilità di processo. Il suo robusto meccanismo di bloccaggio e il versatile trasferimento dei mezzi consentono cambi utensili efficienti, riducono i tempi di fermo e aumentano la produttività del sistema.

Allo shop

Vantaggi:

  • Meccanismo di bloccaggio collaudato e testato​: il meccanismo ad accoppiamento geometrico e autobloccante del perno in acciaio inossidabile temprato sotto vuoto offre la massima stabilità e una lunga vita utile​​
  • Alimentazione integrata​: i distributori pneumatici garantiscono un'alimentazione affidabile degli utensili e dei moduli di manipolazione e sono inoltre adatti alla trasmissione del vuoto​​
  • Montaggio semplice​: l'interfaccia ISO integrata sul lato robot e sul lato utensile consente un montaggio rapido e riduce lo sforzo necessario per la messa in funzione​

Cambio utensile manuale CMS

Con la sua facilità d'uso, la varietà di moduli e l'ampia gamma di accessori, il sistema di cambio rapido manuale CMS risulta molto convincente. Può essere utilizzato su robot così come in applicazioni stazionarie, ovunque i cambi utensile siano importanti.

Allo shop

Vantaggi:

  • ​ Maggiore affidabilità del processo: tramite il bloccaggio integrato e il monitoraggio della presenza in tutte le dimensioni ​
  • Distributori d'aria integrati: tutti i distributori sono utilizzabili radialmente e assialmente per pneumatica e vuoto​
  • Collegamento diretto a vite per moduli elettrici, pneumatici e fluidi: consente una trasmissione di energia versatile per il controllo di un'ampia gamma di utensili

Contenuto disponibile a breve

Unità di equalizzazione modulari AGM

La famiglia di prodotti AGM svolge un ruolo decisivo nella compensazione di imprecisioni e tolleranze nei processi automatizzati. Nelle applicazioni robotiche, il portafoglio di prodotti di equilibratura offre soluzioni versatili per ottimizzare l'affidabilità dei processi e proteggere i robot e i componenti dall'usura.

Allo shop

Vantaggi:

  • Ampia capacità di carico: le unità AGM possono gestire carichi da pochi grammi a oltre 400 kg
  • Nessun compromesso con il profilo d'ingombro: con 39 dimensioni, la famiglia di prodotti AGM offre sempre l'unità giusta per un'ampia gamma di applicazioni
  • Sempre il giusto comportamento di equilibratura: l'ampio portafoglio consente l'equilibratura nelle direzioni XY, Z, W, XYZ e WZ

Sensore di coppia/forza FTS​

Il sensore di coppia/forza a 6 assi FTS unisce massima precisione, flessibilità e affidabilità. Che si tratti di controllo qualità, monitoraggio dei processi o processi di rettifica e assemblaggio, l'AGV garantisce la massima efficienza e affidabilità dei processi nell'automazione.

Allo shop

Vantaggi:

  • Massima precisione: gli estensimetri resistivi dell'FTS registrano la deformazione meccanica del corpo del sensore e la convertono in segnali ad alta precisione in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)​
  • Integrazione impeccabile: la scatola di interfaccia con interfacce EtherNet/IP, EtherCAT e PROFINET consente una connessione semplice e flessibile alle topologie di rete dei clienti​
  • Messa in funzione intuitiva: lo SCHUNK Control Center semplifica la messa in funzione con un'interfaccia intuitiva e crea sinergie con altri prodotti SCHUNK