arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Hak zabezpieczający

Hak zabezpieczający

Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Hak zabezpieczający do szybkiego i łatwego doposażenia wież mocujących VERO-S w celu ochrony przed upadkiem przyrządów mocujących i palet mocujących.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Możliwość doposażenia w dowolnym momencie
    Szybka i łatwa wymiana zaślepki i śruby mocującej we wszystkich modułach NSE3 138, jak również trzpieni mocujących
  • Idealne rozwiązanie do zastosowań pionowych
    Haki blokujące zapobiegają wypadnięciu przyrządów mocujących lub palet mocujących po otwarciu modułów
  • Łatwość obsługi
    Ułatwienie wprowadzania ciężkich przyrządów mocujących lub palet mocujących
  • Wysoka obciążalność
    Każdy hak zabezpieczający wytrzymuje obciążenie do 100 kg

Opcje i informacje specjalne

  • Większe bezpieczeństwo w pionowych rozwiązaniach mocujących
    Hak zabezpieczający VERO-S zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas mocowania ciężkich przyrządów mocujących lub palet mocujących w zastosowaniach pionowych. Zwłaszcza w przypadku wież mocujących, hak zabezpieczający można zamocować zarówno w górnych, jak i dolnych punktach mocowania. Dzięki temu haki zabezpieczające ułatwiają wprowadzanie palety i zapobiegają jej wypadnięciu po otwarciu modułów mocujących. Haki zabezpieczające można szybko i łatwo zamontować w dowolnym momencie, a każdy z nich jest przystosowany do obciążenia 100 kg.