arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
FFV Z270-A8 图片仅供参考

FFV Z270-A8

标准法兰板

ID 836041

标准法兰板

产品特性:
  • 减径法兰板
  • 用于气动动力车床卡盘
  • 卡盘侧: Z270
  • 机床侧: ISO 702-1 Nr. 8
技术参数:
  • 卡盘节圆: 318 mm
  • 主轴节圆: 171.4 mm
  • 高度: 44 mm
  • 通孔: 136.2 mm
  • 重量: 17.3 kg
卡盘侧 Z270
机床侧 ISO 702-1 Nr. 8
卡盘节圆 [mm] 318.0
主轴节圆 [mm] 171.4
高度 [mm] 44.0
通孔 [mm] 136.2
重量 [kg] 17.3

标配范围
法兰板,安装螺纹