SBS-A-E 165
Acessórios para placas de torno padrão
Acessórios para placas de torno padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Bucha de proteção com ejetor
- Para proteger a cinemática da placa contra a entrada de aparas e lubrificante de refrigeração
- Usando o ejetor, as peças podem ser ejetadas automaticamente da placa.
- Adequado para: ROTA NCE 165-53 KV
- Diâmetro: 14 mm
Detalhes técnicos
| ØA [mm] | 53.0 |
|---|---|
| B [mm] | 29.9 |
| ØC [mm] | 4.8 |
| ØD [mm] | 14.0 |
| E min. [mm] | 10.0 |
| E max. [mm] | 100.0 |
| F [mm] | 35.0 |
| K | M16x1.5 |