arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
AB 308 M8 Ilustracja analogiczna

AB 308 M8

Sworzeń detalu

Identyfikator 122170

AB 308 M8, Sworzeń detalu lekkie
  • Wysokość H: 30 mm
  • Klucz płaski, rozmiar A/F: 14
  • Gwint G: M8
  • Materiał: Stahl C45
  • Jednostka dostawy: 1 element
Wysokość H [mm] 30.0
Klucz płaski, rozmiar A/F 14.0
Gwint G M8
Materiał Stahl C45
lekkie tak
Jednostka dostawy 1 element