arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GBS-G8 100-35-10

GBS-G8 100-35-10

Stupňovitá čelist

ID 1373337

Upínací čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Stupňovitá čelist, úchop 8 mm
  • Rozhraní 1: W-100-1
Technické údaje:
  • Rozměry: 100 x 35 x 10 mm
  • krok uchopení: 8 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.22 kg
Šířka [mm] 100.0
Hloubka [mm] 10.0
Výška [mm] 35.0
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 0.22

Rozsah dodávky
Upínací čelist, upevňovací šrouby