STV-W-G1/4-AG-10
标准真空夹持技术的附件
Identyfikator 1487793
标准真空夹持技术的附件
产品特性:
产品特性:
- 角插头连接器
- 适用于所有连接套件
- 软管直径: 10 mm
- 螺纹 : G1/4"-AG
- 工作温度: 0 - 60 °C
- 材料: 塑料
Szczegóły techniczne
| 长度 [mm] | 27.0 |
|---|---|
| 螺纹 | G1/4"-AG |
| 材料 | 塑料 |
| 最低工作温度 [°C] | 0.0 |
| 最高工作温度 [°C] | 60.0 |