arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
KSH3 100-Z-PM

KSH3 100-Z-PM

Hydrauliczne dwuszczękowe bloki zaciskowe

Identyfikator 1463174

Standardowy hydrauliczny blok zaciskowy

Cechy produktu:
  • Dwuszczękowy blok zaciskowy
  • Mocowanie centryczne
  • Skok standardowy
  • Otwory pozycjonujące wykonane przyrządem obróbkowym
  • Pneumatyczne monitorowanie położenia końcowego
  • Pneumatyczne monitorowanie styku
  • Szczęki bazowe: Drobne ząbkowanie i wrąb krzyżowy
Dane techniczne:
  • Wymiary: 100 x 100 x 74,2 mm
  • Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym: 18 kN
  • Skok na szczękę: 2 mm
  • Maks. wysokość szczęki: 60 mm
  • Powtarzalność: 0.01 mm
  • Ciśnienie robocze: 10 - 60 bar
  • Zużycie oleju na cykl: 30 cm³
  • czas zamykania/otwierania: 1 s
  • Masa: 5 kg
Curso por castanha [mm] 2.0
Força de fixação na pressão de operação máx. [kN] 18.0
Pressão de operação mínima [bar] 10.0
Pressão máxima de operação [bar] 60.0
Precisão de repetibilidade da morsa [mm] 0.01
Máx. altura da castanha [mm] 60.0
Distância H [mm] 16.0
Consumo de óleo por curso duplo [cm³] 30.0
Tempo de fechamento/abertura [s] 1.0
Peso [kg] 5.0

Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de fixação para castanhas do sistema e morsa acionada, tampas, parafusos de ajuste, luvas de fixação, manual de operação

Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.

Tolerância de altura da morsa
±0.04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.

Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos

Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)