arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.

Hydrauliczne bloki zaciskowe

Silny i skuteczny - nawet w ciasnych przestrzeniach

Hydrauliczne bloki zaciskowe z serii TANDEM generują duże siły mocowania w ograniczonych przestrzeniach. W bogatym asortymencie znajdują się hydrauliczne bloki zaciskowe o standardowym skoku szczęk, długim skoku szczęk lub działaniu jednostronnym (z jedną szczęką stałą) – zawsze pasujące do Twoich zastosowań.

Nasza obietnica wydajności. Korzyści dla użytkownika

  • Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja
  • Bardzo duże siły mocowania do 55 kN
  • Siła mocowania regulowana ciśnieniem hydraulicznym
  • Smarowanie z centralnego układu smarowania obrabiarki
  • Domyślnie dwa interfejsy szczęk
  • Wszystkie filtry
    136 wyników
    KSH3

    KSH3

    Uruchamiane hydraulicznie 2-szczękowe bloki zaciskowe trzeciej generacji o zwartej konstrukcji, z dużymi siłami mocowania i nowymi cechami technicznymi. Bloki mocujące dostępne są ze skokiem standardowym, długim lub szczęką stałą.
    Pokaż serię
    KSH3-IM

    KSH3-IM

    Uruchamiany hydraulicznie 2-szczękowy blok zaciskowy trzeciej generacji z indukcyjnym monitorowaniem położenia szczęk dla zwiększonego bezpieczeństwa i zautomatyzowanych zastosowań
    Pokaż serię
    KSH3-BWA

    KSH3-BWA

    Uruchamiane pneumatycznie dwuszczękowe bloki zaciskowe trzeciej generacji w kompaktowej konstrukcji z systemem szybkiej wymiany szczęk do bardzo szybkiego dostosowywania do nowych zadań mocujących. Bloki mocujące dostępne są obecnie ze skokiem standardowym lub długim.
    Pokaż serię
    KSH3-S

    KSH3-S

    Kompaktowe, uruchamiane hydraulicznie urządzenia o dużej mocy z funkcją kompensacji redukującą drgania i odkształcenia długich detali
    Pokaż serię
    KRH3

    KRH3

    Uruchamiane hydraulicznie 3-szczękowe bloki zaciskowe o kompaktowej konstrukcji i dużej sile mocowania Bloki mocujące dostępne są ze skokiem standardowym i skokiem długim.
    Pokaż serię