KRP3 250
Morsas com acionamento pneumático de 3 mordentes
N.º de identificação 1499503
Bloco de força de fixação pneumática em versão padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Morsa acionada de 3 castanhas
- Fixação centralizada
- Curso padrão
- Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
- Dimensões: 250 x 250 x 98,2 mm
- Força de fixação na pressão de operação máx.: 55 kN
- Curso por castanha: 5 mm
- Máx. altura da castanha: 150 mm
- Precisão de repetição: 0.02 mm
- Pressão de operação: 2 - 6 bar
- Consumo de ar por curso duplo a 6 bar: 9100 cm³
- Tempo de fechamento/abertura: 1.6 s
- Peso: 32 kg
Detalhes técnicos
| Stroke per jaw [mm] | 5.0 |
|---|---|
| Clamping force at max. operating pressure [kN] | 55.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 2.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 6.0 |
| Repeat accuracy of vise [mm] | 0.02 |
| Max. jaw height [mm] | 150.0 |
| Distance H [mm] | 40.0 |
| Air consumption per double stroke at 6 bar [cm³] | 9100.0 |
| Closing/opening time [s] | 1.6 |
| Weight [kg] | 32.0 |
Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for system jaws and clamping force block, cover plugs, fitting screws, clamping sleeves, operating manual
Clamping force
The clamping force is the arithmetic sum of the individual forces occurring at the jaws at distance "H" at maximum pressure.
Height tolerance of the vise
±0.04 mm.
Clamping force blocks with the same height are available on request.
Repeat accuracy
Results from the end position spread after 100 consecutive strokes
Maintenance and repair
For the maintenance of TANDEM vises, our special grease LP 410 should be used (ID 0184213)