arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
KRF3 160-PM

KRF3 160-PM

Sprężynowe trójszczękowe bloki zaciskowe

Identyfikator 1518322

Standardowy sprężynowy blok zaciskowy

Cechy produktu:
  • Trójszczękowy blok zaciskowy
  • Mocowanie centryczne
  • Skok standardowy
  • Pneumatyczne monitorowanie położenia końcowego
  • Pneumatyczne monitorowanie styku
  • Szczęki bazowe: Drobne ząbkowanie i wrąb krzyżowy
Dane techniczne:
  • Wymiary: 160 x 160 x 82,2 mm
  • Zakres siły mocującej: 20 - 30 kN
  • Skok na szczękę: 3 mm
  • Maks. wysokość szczęki: 60 mm
  • Powtarzalność: 0.01 mm
  • Ciśnienie otwarcia: 6 - 9 bar
  • Zużycie powietrza na skok: 1700 cm³
  • czas zamykania/otwierania: 0.8 s
  • Masa: 13 kg
Stroke per jaw [mm] 3.0
Min. clamping force [kN] 20.0
Max. clamping force [kN] 30.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.01
Max. jaw height [mm] 60.0
Distance H [mm] 25.0
Air consumption per stroke at 6 bar [cm³] 1700.0
Closing/opening time [s] 0.8
Weight [kg] 13.0

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for system jaws and clamping force block, cover plugs, fitting screws, clamping sleeves, operating manual

Clamping force
The clamping force is the arithmetic sum of the individual forces occurring at the jaws at distance "H" at maximum pressure.

Clamping force range
The clamping force depends on the stroke due to the spring tension. Max. clamping force is reached in the "open" condition, min. clamping force in the "closed" condition.

Height tolerance of the vise
±0.04 mm.
Clamping force blocks with the same height are available on request.

Repeat accuracy
Results from the end position spread after 100 consecutive strokes

Maintenance and repair
For the maintenance of TANDEM vises, our special grease LP 410 should be used (ID 0184213)