arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SWB-FB 228 Ilustracja analogiczna

SWB-FB 228

Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali

Identyfikator 120203

SWB-FB 228, Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali

Cechy produktu:
  • Zazębienie: 3/32" x 90°
  • Szerokość rowka: 20 mm
  • Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Narzędzia:
  • Odkryj inne pasujące szczęki nasadowe w innych wymiarach! Kliknij „Narzędzia” i skorzystaj z naszego narzędzia do szybkiego wyszukiwania szczęk tokarskich.
  • Czy chcesz dostosować ilość dostawy (dwie, trzy, cztery, sześć sztuk)? Kliknij „Konfiguruj indywidualne szczęki tokarskie”.
제품 그룹 직선형 소프트 탑 죠, 강철 재질
톱니 3/32" x 90°
슬롯 너비 N [mm] 20.0
B 너비 [mm] 50.0
높이 H [mm] 80.0
길이 L [mm] 150.0
구멍 공간 a [mm] 81.0
구멍 공간 b [mm] 38.0
나사 M20
재료 케이스 강화에 적합한 Steel 16MnCr5
m/set [kg] 11.0