SZKI 211
Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy wewnętrznej Mocowanie
Identyfikator 166156
SZKI 211, Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy wewnętrznej Mocowanie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Zazębienie: Wrąb krzyżowy
- Szerokość rowka: 10 mm
- Szerokość ścieżki: 20 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
- Czy chcesz poznać dokładny zakres mocowania uchwytu tokarskiego, czy potrzebujesz innego zakresu mocowania? Kliknij „Narzędzia” i skorzystaj z naszego narzędzia do szybkiego wyszukiwania szczęk tokarskich.
Szczegóły techniczne
| Grupa produktów | Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy wewnętrznej Mocowanie |
|---|---|
| Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
| Szerokość szczeliny N [mm] | 10.0 |
| Szerokość zatrzasku S [mm] | 20.0 |
| Szerokość B [mm] | 30.0 |
| Wysokość H [mm] | 49.0 |
| Wysokość H1 [mm] | 45.0 |
| Długość L [mm] | 73.0 |
| Głębokość mocowania T [mm] | 20.0 |
| Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M6 |
| Rozstaw otworów b [mm] | 40.0 |
| Śruby | M8 |
| Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
| m/zestaw [kg] | 1.4 |