arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
STF 400 유사 그림

STF 400

하드 스텝 블록 죠

Identyfikator 161104

STF 400, 하드 스텝 블록 죠

제품 특징:
  • 톱니: 각진 톱니
  • 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
도구:
  • 선반 척의 정확한 클램핑 범위를 알고 싶으신가요? 아니면 다른 클램핑 범위가 필요하신가요? "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
제품 그룹 하드 스텝 블록 죠
톱니 각진 톱니
B 너비 [mm] 45.0
높이 H [mm] 93.0
높이 H1 [mm] 52.0
길이 L [mm] 167.1
클램핑 깊이 T [mm] 20.0
재료 Steel 16MnCr5, 케이스 강화
m/set [kg] 10.8