ROTA-ML flex 2+2 630 SV90°
柔軟な 4-ジョー補償チャック
ID 1464186
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
標準旋盤用手動チャック
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2024-04-30
- 置き換え対象物: 1570299
- 軽量化 4 ジョー補正チャック
- 反対側のジョーの中心補正
- コンソールプレート: スターグルーブ 22.5°
- ジョーインターフェース: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- 片側ストローク: 14.5 mm
- ジョーあたりの補正ストローク: 7.9 mm
- 最大把持力: 150 kN
- 最大トルク: 200 Nm
- 最大回転速度: 900 1/min
- 重量: 217 kg
技術的詳細
| Vertanding | 3/32" x 90° |
|---|---|
| Max. draaisnelheid [1/min] | 900.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 150.0 |
| Max. koppel [Nm] | 200.0 |
| Slag/klauw [mm] | 14.5 |
| Compensatieslag/klem [mm] | 7.9 |
| Gewicht [kg] | 217.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400/4
- red
-
SWB 400/4
- yellow
-
SWB-AL 400/4
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Boorkop, centreerpen, T-moeren, ratelsleutels met adapter, oogbout, bevestigingsschroeven, moer voor T-gleuven, boringafsluitdeksel, gebruiksaanwijzing; zonder bovenklemmen, zonder vaste aanslagen, zonder afsluitdeksel