SGS-B 45-26.5-24
Szczęki ze stali
Identyfikator 1465309
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka stalowa, ruchoma
- Szczęka szybkowymienna
- Nadaje się do: KSC mini
- Wymiary: 45 x 26,5 x 24 mm
- Masa: 0.1 kg
Szczegóły techniczne
| Width [mm] | 45.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 26.5 |
| Height [mm] | 24.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.1 |