KSP3
Pneumatische 2-Backen-Kraftspannblöcke
Pneumatisch betätigte 2-Backen-Kraftspannblöcke der 3. Generation in kompakter Bauweise mit hohen Spannkräften und neuen technischen Highlights. Die Kraftspannblöcke sind mit Standardhub, Langhub oder fester Backe erhältlich.
Beschreibung
Vantagens – Seus benefícios
- Enorme diversidade de variantes
Portanto, garantindo a mais alta flexibilidade com a maior e mais poderosa linha padrão de morsas com acionamento pneumático - Ampliação de força para O.D. fixação por força de mola
Maior força de fixação para tarefas de corte de metal pesado, bem como manutenção da tensão da mola durante o armazenamento - Monitoramento patenteado da posição da castanha base por meio de pressão dinâmica
Saiba se a morsa está aberta ou presa - Controle de presença da peça pela castanha base
Permite o carregamento automatizado da morsa acionada - Monitoramento de castanha indutivo
Saiba se a morsa está aberta ou presa - Bloco de força de fixação com gancho em cunha de precisão para os mais altos requisitos de qualidade
Permite excelentes resultados de usinagem - Design quadrado com contorno externo ideal
Ideal para usinagem de 6 lados em duas configurações, com ótima acessibilidade lateral - Alto grau de eficiência do sistema de gancho de cunha
Fixação confiável do processo devido às altas forças de fixação - Castanhas base com lingueta e ranhura e serrilhados finos como interface dupla como padrão
Alta flexibilidade das castanhas do sistema - Suporte ideal da castanha devido ao uso de uma guia de castanha base muito longa
Permite altas forças de fixação com longa vida útil - Todos os lados das peças funcionais são retificadas e endurecidas
Garante uma longa vida útil
Opções e informações especiais
- Casas de força compactas e acionadas pneumaticamente com uma enorme variedade de variantes na versão padrão
TANDEM KSP3 significa morsas de acionamento pneumático poderosas, que têm uma gama extremamente ampla de aplicações - sempre que a pneumática estiver disponível na máquina. Monitoramento patenteado durante a fixação externa através de conjuntos de molas integrados, monitoramento patenteado da posição da castanha base por meio de pressão dinâmica ou a possibilidade de controle de ar através da castanha são apenas três dos recursos adicionais que foram incluídos na nova geração. Estes são tendências, especialmente quando se trata de automação. - Um aspecto importante no desenvolvimento posterior foi a compatibilidade, com o resultado de que as morsas KSP plus existentes podem ser substituídas 1:1 pelas novas morsas KSP3. A geometria testada e comprovada permite a acessibilidade ideal do fuso da máquina à peça. Como padrão, as morsas também podem ser projetadas com monitoramento indutivo da castanha.