TENDO E compact BT Двойной контакт
Максимальная производительность на конусном интерфейсе.
Прецизионный!
Извлечение беспорядочно расположенных заготовок из коробки.

Наши лидеры продаж и новые изделия

PGN-plus-P
Самые проверенные захваты на рынке. Теперь с постоянной смазкой многозубчатой направляющей. Не требует обслуживания в течение продолжите
Захват Co-act JL1
Теперь у безопасного захвата для совместного манипулирования есть новое имя.
Йенс Леманн
Йенс Леманн, немецкий вратарь-легенда, бренд-амбассадор SCHUNK с 2012 года, символ надежного, точного захвата и удержания.
VERO-S NSE3
Высокопроизводительная пневматическая система смены паллет для универсальных процессов фрезерной обработки.
TENDO Slim 4ax
Первая в мире гидравлическая зажимная оправка со стандартизированными внешними контурами термозажимной оправки
Линейный модуль ELP
Самый простой в регулировке электрический линейный модуль на рынке.
VERO-S
Технология быстрой смены паллет, сокращающая время наладки до 90%.
SVH
Пятипальцевая рука SVH для взаимодействия человека и робота получила сертификат German Social Accident Insurance (DGUV)
TANDEM
Самый универсальный силовой блок! Вот так Вы зажимаете эффективно.
TENDO E compact
Универсальная гидравлическая зажимная оправка - срок службы инструмента дольше на 300%.
PGN-plus-E
Первый электрический захват с многореберной направляющей, цифровым управлением и приводом с рабочим напряжением 24 В
Захваты SCHUNK
Захваты SCHUNK - этапы развития с 1983 по 2016 года.
ROTA-S plus 2.0
Ручной патрон для быстрой смены кулачков менее чем за 60 секунд.
EGP
Наиболее мощный электрический захват для мелких деталей в сегменте компактной сборочной автоматики. Выигрыш по соотношению силы и массы д
MPG-plus
Самый мощный пневматический миниатюрный параллельный захват на рынке. Выигрыш в усилии зажатия 25%.
SRU-plus
Поворотный узел с наибольшим диапазоном вариантов на рынке. 100% увеличение времени цикла.
SWS
Система быстрой смены оснастки с выигрышем скорости до 90%, полностью автоматическая смена исполнительных компонентов вашего робота.
TRIBOS
Уникальная технология зажатия в призме – от тончайшей микро- и сверхтонкой до интенсивной обработки с удалением большого количества мате
KONTEC
Симметричные тиски. Полностью закрытые. Полностью герметичные.
Разделители
Новые универсальные разделители SCHUNK устанавливают новые стандарты в вопросах точности, скорости и процесса.

Обновление SCHUNK

Свежие новости от SCHUNK.

AMB

18.09 - 22.09.2018
Штутгарт, 33
Местоположение: 1 / 1H20 Подробнее

Motek

08.10 - 11.10.2018
Штутгарт, 33
Местоположение: 7 / 7218 Подробнее

FMB

07.11 - 09.11.2018
Бад-Зальцуфлен, 33
Местоположение: 10 / G35 Подробнее

SPS/IPC/DRIVES

27.11 - 29.11.2018
Нюрнберг, 33
Местоположение: 3 / 3-418 Подробнее

(Junior) Inhouse Consultant SAP Hybris (m/w)

Отдел: Обработка данных/ИТ
Местоположение: Lauffen / Hausen
Страна: Германия

Maschinenbediener Komplettbearbeitung (m/w)

Отдел: Промышленность
Местоположение: Lauffen / Hausen
Страна: Германия

Assistenz für die Vertriebsleitung (m/w)

Отдел: Коммерческая деятельность
Местоположение: Mengen
Страна: Германия

Embedded Software Entwickler (m/w)

Отдел: Технический специалист
Местоположение: Lauffen / Hausen
Страна: Германия
20.10.2017 | 644 Просмотры

Jens Lehmann live und exklusiv

16.10.2017 | 1861 Просмотры

SCHUNK Hydraulische Ausgleichsbacke

13.10.2017 | 702 Просмотры

Gripping Meets Industry 4.0 (EN)

13.10.2017 | 348 Просмотры

Gripping Meets Industrie 4.0 (DE)

29.09.2017 | 4166 Просмотры

Jens Lehmann Kabinengespräche - Folge 2: Digitalisierung

01.09.2017 | 146 Просмотры

Bonusmaterial: Faszination Greifen - Rolle des Greifers

25.08.2017 | 180 Просмотры

Bonusmaterial: Faszination Greifen - Griff in die Kiste

11.08.2017 | 6040 Просмотры

Folge 1: Faszination Greifen

11.08.2017 | 334 Просмотры

Module linéaire SCHUNK ELP

10.08.2017 | 3294 Просмотры

Unternehmensfilm 2017

04.08.2017 | 16973 Просмотры

Folge 1: Faszination Greifen (Trailer)

04.07.2017 | 474 Просмотры

SCHUNK Kompetenz Award 2017 Nominierung: Schüschke GmbH & Co. KG

04.07.2017 | 1026 Просмотры

SCHUNK Kompetenz Award 2017 Gewinner: aerne engineering AG

04.07.2017 | 906 Просмотры

SCHUNK Kompetenz Award 2017 Nominierung: Preinfalk GmbH

04.07.2017 | 494 Просмотры

SCHUNK Kompetenz Award 2017 Nominierung: Tries GmbH & Co. KG

22.06.2017 | 566 Просмотры

TRIBOS-R – Anwendung und Technik